MP28128

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2.5A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Converter

MP28128 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2143DJ-LF-Z

アクティブ

MP2143DJ-LF-Z

アクティブ

3A、5.5V、1.2MHz、40µA Iq、COT同期整流ステップダウンスイッチャ

Features & Benefits

  • 広い2.5V〜5.5Vの動作入力範囲
  • 0.6Vの低出力電圧
  • ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
  • 最大3Aの出力電流
  • 低自己消費電流: 40µA
  • 80mΩ および40mΩのパワーMOSFET内蔵
  • デフォルトで1.2MHzのスイッチング周波数
  • 電源シーケンス用のENとパワーグッド
  • サイクルごとの過電流保護
  • 電源オフ時の自動放電
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
  • TSOT23-8パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28128DQ-LF-P MP28128DQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。