MP28127
1.25A, 5.5V Synchronous Step-Down Switching Regulator

MP28127

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

1.25A, 5.5V Synchronous Step-Down Switching Regulator

MP28127 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2162AGQH-Z

アクティブ

MP2162AGQH-Z

アクティブ

より良いVfb精度とロードレギュレーション、高効率、2A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、QFNパッケージ

Features & Benefits

  • 17μAの非常に低い自己消費電流
  • デフォルトで1.5MHzのスイッチング周波数
  • 1.5%のVFB精度
  • 電源シーケンス用のENとパワーグッド
  • 2.5V〜6Vの広い動作入力範囲
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 最大2Aの出力電流
  • ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
  • 110mΩ および60mΩのパワーMOSFET内蔵
  • サイクルごとの過電流保護
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
  • QFN-8 (2.0 x 1.5mm) およびTQFN-8 (2.0x1.5mm x 0.75mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28127DQ-LF-P MP28127DQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。