MP2482

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

5A, 30V, 420kHz Step-Down Converter

MP2482 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP8765

アクティブ

MP8765

アクティブ

ヒカップOCP、PWM / PFMモードピンおよび出力放電付き、24V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 5V〜24Vの広い動作入力範囲
  • 6Aの連続出力電流
  • PFM / PWMモード選択可能
  • 低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 1%の基準電圧
  • 7ms内部ソフトスタート
  • 出力放電
  • 500kHzのスイッチング周波数
  • ヒカップOCP保護とサーマルシャットダウン
  • 自動再試行OVP保護
  • 0.604V~5.5Vまで調整可能な出力

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2482DN-LF-P MP2482DN-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。