MP2331
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
MP2331は、パワーMOSFETを内蔵した、完全統合型の高周波、同期整流、ステップダウン、スイッチモードコンバータです。このデバイスは、非常にコンパクトなソリューションで、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大2Aの連続出力電流 (IOUT) 電圧を実現します。MP2331は同期モードを使用して、IOUT負荷範囲全体にわたって高効率を提供します。
コンスタント・オンタイム (COT) 制御により、超高速な過渡応答と簡単なループ設計、および非常に厳密な出力レギュレーションが提供されます。保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MP2331は、すぐに利用できる標準の外部部品が最小限の数で済み、超小型SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い4.2V〜24V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 110mΩ /45mΩの低RDS(ON) 内部パワーMOSFET
- 200μAの低い静止電流 (自己消費電流)
- 高効率同期整流モード
- 軽負荷状態下での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 650kHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 設定可能なソフトスタート (SS) 時間
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 出力過電圧保護 (OVP)
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- プリバイアススタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2331GTL–Z MP2331GTL–P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成