MP2119

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2A, 6V Synchronous, Step-Down Switching Regulator

MP2119 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2162AGQH-Z

アクティブ

MP2162AGQH-Z

アクティブ

より良いVfb精度とロードレギュレーション、高効率、2A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、QFNパッケージ

Features & Benefits

  • 17μAの非常に低い自己消費電流
  • デフォルトで1.5MHzのスイッチング周波数
  • 1.5%のVFB精度
  • 電源シーケンス用のENとパワーグッド
  • 2.5V〜6Vの広い動作入力範囲
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 最大2Aの出力電流
  • ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
  • 110mΩ および60mΩのパワーMOSFET内蔵
  • サイクルごとの過電流保護
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
  • QFN-8 (2.0 x 1.5mm) およびTQFN-8 (2.0x1.5mm x 0.75mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2119DQ-LF-P MP2119DQ-LF-Z MP2119DG-LF-Z MP2119DQ-LF MP2119XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。