MP2117
1.25MHz, 2.2A Synchronous Step-Down Switcher

MP2117

1.25MHz, 2.2A Synchronous Step-Down Switcher

MP2117 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP1605

アクティブ

MP1605

アクティブ

2A, 5.5V, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter with Low 11µA Quiescent Current in SOT563 Package

Features & Benefits

  • Low IQ: 11μA
  • 2.2MHz Switching Frequency
  • EN for Power Sequencing
  • Wide 2.3V to 5.5V Operating Input Range
  • Output Adjustable from 0.6V
  • Up to 2A Output Current
  • 120mΩ and 80mΩ Internal Power MOSFET Switches
  • Output Discharge
  • Short-Circuit Protection (SCP) with Hiccup Mode
  • Stable with Low ESR Output Ceramic Capacitors
  • Available in a SOT563 Package
  • 100% Duty Cycle

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2117DN-LF MP2117DN-LF-P MP2117DN-LF-Z MP2117DQ-LF MP2117DQ-LF-P MP2117DQ-LF-Z MP2117XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。