MAX® 10 10M50用電源モジュールを使用したリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3632S | 2 | インダクタ内蔵、高周波数18V / 3A DC/DCレギュレータ |
| MPM3804 | 3 | インダクタ内蔵および出力放電機能付き、0.6A、5.5V、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MPQ7962-0010 | オプション: 1 | お問い合わせください |
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3632S | 2 | インダクタ内蔵、高周波数18V / 3A DC/DCレギュレータ |
| MPM3804 | 3 | インダクタ内蔵および出力放電機能付き、0.6A、5.5V、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MPQ7962-0010 | オプション: 1 | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成