設計をスピードアップするMPSシミュレーションツール

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します


予期せぬパンデミックにより、世界中の設計スケジュールが混乱しました。設計チームは在宅勤務をしなければならないため、製造業者は多くの製品の生産遅延やキャンセルさえも経験しています。MPSシミュレーションツールは、ユーザーが設計プロセスをスピードアップするのに役立ちます。これらのツールは、部品のパフォーマンスを表示し、デバッグ支援を提供することにより、ユーザーが適切な製品を選択するを支援します。設計者やアプリケーションエンジニアにとって強力なツールであることは明らかです。本稿では、MPSで最も人気のあるシミュレーションツールをいくつか紹介します。

仮想ベンチ

仮想ベンチGUIソフトウェアは、最新のオンライン設計ツールの1つです。ユーザーに適した製品を推奨し、段階的な設計支援を提供します。シミュレーション機能は強力であり、ユーザー設計のすべての側面を高い正確さと精密さで調査します (図1を参照)。仮想ベンチは、お客様専用のアプリケーション仕様を生成し、いつでも表示できます。仮想ベンチツールを使用すると、ユーザーはデザインを指定して、MPSのワンクリック注文で迅速に製品を受け取ることが可能です。仮想ベンチの詳細については、こちらをクリックしてください。

図1 : 正確なシミュレーションを提供するMPSの仮想ベンチツール

MPSmart

MPSmartは、Simplis / Simetrixエンジンに基づくシミュレーションツールです。ユーザーは、完全なソフトウェアパッケージを購入しなくても、MPS製品のパフォーマンスをシミュレートできます。MPSmartはすべての製品をサポートしており、ユーザーは一般的な定常状態、安定性、および過渡シミュレーションを実行できます (図2を参照)。MPSmartツールにアクセスするには、こちらをクリックしてください。

図2 : MPSmartの使用

DC/DC Designer

DC/DC Designerを使用すると、ユーザーは仕様に従ってコンバータを設計できます。このツールを使用すると、ユーザーは受動素子の値を変更して、コンバータのパフォーマンスを分析できます (図3を参照)。これらのパラメータには、リップル、効率、負荷過渡、および周波数分析が含まれます。さらに、BOMコストと予想されるPCB面積を提供します。オンラインおよびWindowsで利用できます。DC/DC Designerツールはこちらをご覧ください。

図3 : DC/DC Designer

磁気シミュレーションツール

磁気シミュレーションツールは、MagAlphaファミリの位置センサの磁場をシミュレートします。このシミュレーションツールは、MagAlphaファミリが提供するすべての磁石タイプとセンサから磁石へのトポロジーをサポートします (図4を参照)。MPSのMAG10マグネットファミリなどで提供されるすべてのマグネットにより構成できます。異なる磁石タイプと位置が異なるセンサの性能を評価する効果的な方法を提供し、試行錯誤の必要性を排除します。このツールを使用して、さまざまな機械的および磁気公差レベルに基づいて、センサ性能への影響を測定することもできます。

図4 : 磁気シミュレーションツール

その他のツール

ご紹介するツールは、これだけではありません。上記の人気ツールに加えて、MPSはさまざまな追加ツールを提供しています。

たとえば、LLC共振回路パラメータ設計用のLLCオンライン設計ツールを提供しています (図5を参照) 。

図5 : MPSのLLC設計ツール

SPICEモデルも提供しています (図6を参照)。

図6 : MPSのSPICEモデル

最後に、さまざまな便利な設計計算機を提供します (図7を参照)。

図7 : MPSの設計計算

パンデミックは設計プロセスに永続的な影響を与える可能性が高く、仮想シミュレーションツールの必要性を加速させています。MPSの膨大なシミュレーションツールスイートにより、設計者は設計の信頼性を確保し、設計サイクル時間を短縮しながら、設計作業を効果的にスピードアップします。

_________________________

興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!