ラティス社CertusPro-NX用コスト重視のリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MP2236C 1 18V、6A、高効率、強制CCM、同期整流ステップダウンコンバータ
MP2181C 3 ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ、SOT583パッケージ
MP2184C 1 お問い合わせください
MP2002A 3 低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
MP20051 1 低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ