Kintex US+ コスト重視リファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号:
- XCKU3P
- XCKU5P
- XCKU9P
- XCKU11P
- XCKU13P
- XCKU15P

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP8796B-3333 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2332C | 2 (オプション: 3) | パワーグッド、ソフトスタート、強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2333C | 2 (オプション: 3) | パワーグッド、ソフトスタート、および強制CCM付き、18V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm) |
| MP2326 | 1 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40μA IQ、高効率ステップダウンコンバータ |
| MP20075 | (オプション:1) | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MPQ7962-0010 | 1 | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成