EVQ8785-MJ-2PHASE-01A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ8785-MJ-2PHASE-01Aは、完全に機能集積された、PMBus互換、高周波数の同期整流降圧型コンバータであるMPQ8785の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ8785は、広い入力電源範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、位相あたり最大40Aの出力電流 (IOUT) を実現する非常にコンパクトなソリューションを提供します。
MPQ8785は、幅広いIOUT負荷範囲にわたって高効率を実現します。PMBusインタフェースは、コンバータの設定と主要パラメータのモニタを実現します。
MPQ8785は、MPS独自のマルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) 制御を採用しており、超高速な過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。MCOT方式により、複数のMPQ8785デバイスを並列に接続して、高電流アプリケーション向けのすぐれた電流共有と位相インターリービングを実現することも可能にします。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) などがあります。
MPQ8785は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、TLGA (5mm x 6mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- PMBus 1.3準拠
- スケーラブルなマルチフェーズ操作
- 外部3.3VのVCCバイアスで、3.1V〜16Vの入力電圧 (VIN)
- 40Aの連続出力電流 (IOUT)
- 中断のない動作を保証する位相冗長性
- 自動マッチングによる損失のない正確なオンダイ電流検知
- マルチフェーズ動作における正確な電流バランス制御
- Quiet SwitcherTM テクノロジー (QST) によりピークスイッチングノイズを軽減
- 障害解析を容易にする故障記録 (BBOX)
- 補助位相データ読み取りを提供する自動PMBusアドレス割り当て
- 超高速過渡応答用の適応型マルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT)
- ゼロESR出力コンデンサによる安定化
- 0°C〜85°Cの接合部温度 (TJ) 範囲で0.5%の基準電圧 (VREF)
- -40°C〜+125°CのTJ範囲にわたり1%のVREF
- 最大0.35V~0.9VINで、最大5.5Vまで調整可能な出力電圧 (VOUT)
- VOUT、IOUT、VIN、およびTJの報告
- 巡回冗長検査 (CRC) /チェックサムによるカスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- PMBusを介して設定可能:
- VOUT
- IOUT制限
- ソフトスタート時間
- 選択可能な300kHz~2MHzまでのスイッチング周波数 (fSW)
- ヒカップモードまたはラッチオフモード用オプションによる過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、および過熱保護 (OTP)
- ランプ補償
- TLGA-37 (5mm x 6mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成