EVQ8634B-LE-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ8634B-LE-00Aは、高効率、モノリシックの同期整流、ステップダウンコンバータであるMPQ8634B用の評価ボードです。
評価ボードは、広い動作入力範囲にわたって最大20Aの連続負荷電流を供給できます。広い出力電流の負荷範囲にわたって高効率を実現可能です。MPQ8634Bは、内部補償のコンスタントオンタイム (COT) 制御モードを採用して、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。
この評価ボードは、グランドを基準とするリモートON / OFF入力 (EN) を介してオンまたはオフにすることができます。この入力は、一般的に使用されるロジックデバイスと互換性があります。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7Vからの広い入力電圧範囲 :
- 外部3.3V VCCバイアスによる2.7V〜16V
- 内部VCCバイアスまたは外部3.3V VCCバイアスで、4V〜16V
- 差動出力電圧のリモートセンス
- プログラム可能な正確な電流制限レベル
- 20Aの出力電流
- 低RDS(ON)の統合されたパワーMOSFET
- 独自のスイッチング損失低減技術
- 超高速過渡応答の適応型COT
- ゼロESR出力コンデンサで安定
- 0°C〜70°Cの接合部温度範囲で0.5%の基準電圧
- -40°C〜+125°Cの接合部温度範囲で1%の基準電圧
- 選択可能なパルススキップまたは強制CCM動作
- すぐれたロードレギュレーション
- 出力電圧トラッキング
- 出力電圧放電
- 電源障害時のLowレベルでPGOODをアクティブクランプ
- 1msからプログラム可能なソフトスタート時間
- プリバイアス起動
- 600kHz、800kHz、または1000kHzの選択可能なスイッチング周波数
- ノンラッチOCP、UVP、UVLO、サーマルシャットダウン、およびOVPのラッチオフ
- 0.9V~90% x VINで、出力調整可能 (最大5.5V)
- QFN (3mm x 4mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成