EVQ79500FS-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
AEC1は、安全のために電圧レールをモニタする必要がある車載アプリケーション向けに設計されています。各電圧モニタ入力には、設定可能な過電圧 (OV) および低電圧 (UV) しきい値があります。高精度な高周波 (HF) および低周波 (LF) 電圧モニタは電圧しきい値に達したときを検出できます。
2つの入力は差動リモート電圧センス入力のペアです。MPQ79500FS-AEC1は、電圧レールの順序と、関連するタイムスタンプを記録することができます。また、モニタされた対象電圧レールの数を増やすための同期I/O機能も備えています。デバイスには、I2Cインタフェースを通じてアクセスできます。
高度な機能安全機能の統合により、このデバイスはASIL-Dまでの高い自動車安全完全性レベルを持つアプリケーションに対応することを目的としています。
EVQ79500FS-Q-00Aは、すべて組み立てられテストが行われます。MPQ79500FS-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用先進運転支援システム (ADAS) および自動運転プラットフォーム向けの設計:
- 2.7V~5.5V の入力電圧 (VIN) 範囲
- 6つの電圧モニタ入力: 4つのシングルエンド、2つの差動
- 高周波および低周波部品の絶対過電圧 (OV) または低電圧 (UV) しきい値:
- 0.2V~1.475V、5mV/ステップ
- 0.8V~5.5V、20mV/ステップ
- 高DC精度:
- 電圧レベルのリードバック用A/Dコンバータ (ADC)
- 選択可能なハイパワーモード (HPM) およびローパワーモード (LPM)
- 電源オン、電源オフ、およびスリープ開始 / 終了のための電源シーケンス記録
- マルチデバイスシーケンス同期用のSYNC I/O
- 重要な抵抗に対する書き込み保護
- 機能安全性:
- ビルトインセルフテスト (BIST)
- 割り込み出力ピン (故障報告)
- 抵抗の巡回冗長検査 (CRC) 保護
- ASIL-Dまでのシステムに対応
- ISO 26262機能安全認証を取得
- I2Cインタフェースによる柔軟なアプリケーション:
- パケットエラーチェック (PEC) 機能付きI2Cインタフェース (PEC)
- ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- その他の機能:
- 0.5mmピッチおよびウェッタブルフランクを備えたQFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成