EVQ70241FS-RH-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ70241FS-RH-00A は、3つの高効率なステップダウン DC/DCコンバータと低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵した電源管理 IC (PMIC)ソリューションである MPQ70241FS-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MPQ70241FS-AEC1は、 独自のデュアルステージの18V降圧アーキテクチャを使用し、高解像度カメラモジュールに搭載されている相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) センサの1.8Vイメージセンサ入出力 (I/O) レールの効率を最大化します。
フェーズロックループ (PLL) を使用したコンスタントオンタイム (COT) 制御により、高速な過渡応答時間を実現します。MPQ70241FS-AEC1は、2.2MHz固定スイッチ周波数 (fSW) に対応します。
MPQ70241FS-AEC1は、アプリケーションの柔軟性のためにPMBusインタフェースに対応しています。さらに、故障ステータスをモニタできます。故障保護には、入力低電圧ロックアウト (UVLO)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンなどがあります。このような機能をプリセットするために、ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリが提供されています。
MPQ70241FS-AEC1は、ASIL-Bまでの高い自動車の安全度水準を備えたアプリケーションに対応します。機能安全機能には、アナログ組み込み自己テスト (ABIST)、診断、PG出力ピンが含まれます。MPQ70241FS-AEC1は、MPSの先進的なMPSafe™機能安全製品開発プロセスの下で開発され、ISO26262ガイドラインに適合していることが独立機関によって認証されています。
EVQ70241FS-RH-00Aは、完全に組み立てられ試験された評価ボードです。MPQ70241FS-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-15 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用カメラに最適化:
- 降圧1: 3.5V~18Vの入力電圧 (VIN) で1A
- 降圧2: 3.5V~18VのVINで600mA
- 降圧3: 2.5V~4VのVINで1.5A
- 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ: 大型CMOSセンサ用の200mA
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 2.2MHzで固定のスイッチング周波数 (fSW)
- オン / オフ機能付きスペクトラム拡散
- EMIを改善する対称入力コンデンサ
- CISPR 25 クラス5準拠
- MeshConnect™フリップチップパッケージ
- その他の機能:
- 選択可能な不連続導通モード (DCM) および強制連続導通モード (FCCM)
- バレー電流検出とヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- パワーグッド (PG) 出力
- パケットエラーチェック (PEC) によるデジタルインタフェース準拠
- QFN-15 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能安全性:
- ASIL-Bに対応するハードウェア
- アナログ組み込み自己診断 (ABIST) およびリファレンスモニタを搭載
- ISO 26262 システム設計を支援するために利用可能なドキュメント
- 障害モード、影響および診断分析 (FMEDA)
- 安全マニュアル
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成