EVQ6631H-L-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ6631H-L-00Aは、評価ボードは、3フェーズ ブラシレスDC (BLDC) モータプリドライバである、MPQ6631H-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ6631H-AEC1は、1個の外部ホールセンサまたは3個の外部ホールセンサで3フェーズBLDCモータを駆動します。ピークの相電流は、3.6V~35Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたり最大3Aに達します。
MPQ6631H-AEC1は、パルス幅変調 (PWM) 信号を通じてモータ速度を制御、またはPWM / DCピンのDC信号を制御します。このデバイスは、開 / 閉ループ制御と、内蔵の設定可能な速度曲線機能を提供します。またデバイスは、最大トルク用の正弦波駆動、および全速度範囲にわたる低速リップルとノイズも備えています。
MPQ6631H-AEC1には回転速度検出機能があります。回転速度検出器 (FG / RDピン) はオープンドレイン出力です。FG / RD出力 はホールセンサコンパレータの出力に関連した、高電圧または低電圧を出力します。回転速度の検出に加え、DIRピンの入力により方向も制御します。
保護には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロックロータ保護、過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ6631H-AEC1は、ウェッタブルフランクのTQFN-26 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.6V〜35Vの動作入力電圧 (VIN)
- 最大3Aのピーク相電流
- 160mΩのハイサイドMOSFET (HS-FET) およびローサイドMOSFET (LS-FET) を統合
- 正弦波駆動
- 0V〜1.2V DC入力または1kHz〜100kHzパルス幅変調 (PWM) 入力に対応
- トリプルホールまたはシングルホール入力に対応
- 閉 / 開ループ速度制御
- 方向 / ブレーキ入力
- 省電力モード
- 0.5s / 4.5s ロック保護
- 過電流保護 (OCP)
- 電気サイクルごとのシングルパルスまたはトリプルパルスFG出力
- FG信号 : 回転速度表示
- 低ノイズおよび電流オーバーシュート用ソフトスタート (SS)
- ウェッタブルフランクのTQFN-26 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成