EVQ6612A-L-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVQ6612A-L-00Aは、リバーシブルモータの駆動に使用されるHブリッジ モータドライバであるMPQ6612A-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MPQ6612A-AEC1は、4V~40Vの入力電圧に渡って動作し、最大5Aのモータ電流を供給できます。MPQ6612A-AEC1の入力制御信号は、ボード上のコネクタを通じて適用されます。
MPQ6612A-AEC1は、QFN-18 (3mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100グレード1の認定を受けています。EVQ6612A-L-00Aに変更を加える前に、MPQ6612A-AEC1のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い4V〜40Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 内部フルHブリッジドライバは内部チャージポンプにより最大100%デューティサイクルに対応
- 10%の電流検出精度
- 最大5Aの連続ドライバ電流
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) :
- 63mΩハイサイド MOSFET (HS-FET)
- 40mΩローサイド MOSFET (LS-FET)
- サイクルごとの電流レギュレーションと制限
- ロジック入力 :
- 2つのLS-FETオンの場合、低静止電流 (自己消費電流) のブレーキモード
- 設定可能な電流制限
- 過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、または過熱保護 (OTP) に対する障害表示
- ウェッタブルフランクのQFN-18 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成