EVQ4372-V-1001-00C
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVQ4372-V-1001-00C 評価ボードは、8相アプリケーションにおけるMPQ4372-1001の機能を実証するように設計されています。MPQ4372-1001は、高オン抵抗 (RDS(ON)) のハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (HS-FETおよびLS-FET) を内蔵した、非常にスケーラブルな同期整流ステップダウンスイッチングレギュレータです。このデバイスは11Aの出力電流 (IOUT) 範囲でゼロ遅延PWM (ZDPTM) 制御を採用しており、高価な外部コンデンサの必要性を減らしながら、非常に高速な過渡応答を実現するMPS独自のテクノロジーです。EVQ4372-V-1001-00Cは、88Aの最大IOUTを供給できます。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。各デバイスのシャットダウンモード静止電流は1.8μAであり、バッテリー駆動アプリケーションで使用することができます。軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲート駆動の損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
プライマリ側のオープンドレインパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94%から106%以内であるかどうかを示します。周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールトトレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対応するために、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
EVQ4372-V-1001-00Cは、すべて組み立てられテストが行われます。MPQ4372-1001は、ウェッタブルフランクのQFN-23 (4mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用過渡に対する設計 :
- 3.3V~36Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大42Vのロードダンプ
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 拡張性の高いファミリ :
- 高パフォーマンスと部品経費の削減を目的とした設計 :
- 高速過渡応答と最小外付けコンデンサを実現するゼロ遅延パルス幅変調 (PWM) (ZDPTM) 制御
- ±1%の出力精度
- 最大12Vの調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 内部ソフトスタート (SS)
- 30nsの最小オン時間
-
バッテリー寿命の延長と熱効率向上をする高効率 :
- 単一デバイス用1.8μAのシャットダウン電流、3.5μAの待機電流
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) のハイサイドおよびローサイドMOSFET (それぞれ、HS-FETおよびLS-FET) を統合 : 22mΩ / 11mΩ
- 低EMC / EMI用に最適化 :
- 200kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 対称なVINピン配列
- Quiet-FETTM 高度スイッチングテクノロジーによる高周波帯域での低ノイズ
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) 変調
- 外部クロックに同期
- CISPR 25 クラス5準拠
- ウェッタブルフランクのMesh-ConnectTM QFN-23 (4mm x 5mm) またはTQFN-23 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- 機能安全システム設計能力 :
- MPSafeTM QMシステム設計で利用可能なドキュメント
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成