EVQ4371-V-1000-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVQ4371-V-1000-00Aは、低オン抵抗 (RDS(ON)) のハイサイドおよびローサイドパワーMOSFET (それぞれHS-FETおよびLS-FET) を搭載した同期ステップダウンスイッチングレギュレータであるMPQ4371-1000の機能を実証するために設計された評価ボードです。このデバイスは11Aの出力電流 (IOUT) を供給し、MPS独自のゼロ遅延パルス幅変調 (ZDPTM) 制御を採用しており、非常に高速な過渡応答を提供しながら、高価な外部コンデンサの必要性を低減するMPS独自の技術です。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。1.8μAのシャットダウンモード静止電流 (自己消費電流)は、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能にします。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲート駆動の損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94%~106%以内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォールトトレラントな動作を提供します。
車載でのコールドクランク状態に対応するために、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
EVQ4371-V-1000-00Aは、すべて組み立てられテストが行われます。MPQ4371-1000は、ウェッタブルフランクのQFN-23 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用過渡に対する設計:
- 3.3V~36Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大42Vのロードダンプ
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 拡張性の高いファミリ:
- ピン互換ファミリの6A~11A出力電流 (IOUT) バージョン
- 最大8フェーズまでのマルチフェーズ機能
- 高パフォーマンスと部品経費の削減を目的とした設計:
- 高速過渡応答とより少ないコンデンサ用のゼロ遅延パルス幅変調 (PWM) (ZDPTM) 制御
- ±1%の出力精度
- 固定または調整可能な出力電圧 (VOUT) オプション
- 固定出力: 1V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、3.8V、または5V
- 調整可能なVOUT (最大12V)
- 内部ソフトスタート (SS)
- SWからの出力放電
- 30nsの最小オン時間
-
バッテリー寿命の延長と熱効率向上をする高効率:
- 1.8μAのシャットダウン電流、3.5μAの待機電流
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 低抵抗ハイサイドMOSFETおよびローサイドMOSFETを内蔵 (22mΩ / 11mΩ)
- 低EMC / EMI用に最適化:
- 2200kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 対称なVINピン配列
- Quiet-FETTM 高度スイッチングテクノロジーによる高周波帯域での低ノイズ
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) 変調
- 外部クロックに同期
- CISPR 25 クラス5準拠
- Mesh-ConnectTMパッケージ
- QFN-23 (4mm x 5mm) またはウェッタブルフランク付きのTQFN-23 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- 機能安全システム設計能力:
- MPSafeTM互換 : 機能安全対応文書が利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成