EVQ4325-R-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ4325-R-00A 評価ボードは、周波数が設定可能で、内部にハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) が統合された同期整流ステップダウンスイッチングレギュレータであるMPQ4325-AEC1の機能を実証するように設計されています。MPQ4325-AEC1は、高速ループ応答を可能にする電流モード制御により、最大5Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲と42Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。シャットダウンモードで1μAの静止電流 (自己消費電流) は、デバイスをバッテリー駆動アプリケーションで使用可能にします。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライブによる損失を低減することによって、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94.5%~105.5%以内にあるかどうかを示します。
サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールトトレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードを提供します。
EVQ4325-R-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。MPQ4325-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-14 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 42Vのロードダンプ耐性
- 最大36Vの動作入力電圧 (VIN)
- 最大5Aの連続出力電流 (IOUT)
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 50nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- -40°Cから+150°Cまでの接合部温度 (TJ)
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- バッテリー寿命の向上 :
- 1μAの低シャットダウン供給電流
- スリープモードで24μAの静止電流 (自己消費電流)
- スイッチングによる28μA自己消費電流
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 内部45mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および25mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- EMC / EMI低減用に最適化 :
- 設定可能な200kHz~2.5MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR 25 Class5準拠
- MeshConnectTM フリップチップパッケージ
- その他の機能 :
- 固定出力オプション : 1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、5V
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部クロックに同期可能
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-14 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- 機能安全システム設計能力 :
- MPSafeTM QMシステム設計で利用可能なドキュメント
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成