EVQ4263-QVE-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVQ4263-QVE-00A評価ボードは、2つの統合ローサイドMOSFET (LS-FET) を備えた昇降圧コンバータであるMPQ4263-AEC1の機能を実証するように設計されています。このデバイスは、すぐれた効率をもつ特定の入力電圧 (VIN) にわたり最大140Wまでのピーク出力電力 (POUT) を供給できます。
MPQ4263-AEC1は、USB電力供給 (PD) アプリケーションに最適です。I2Cインタフェースを通じて外部USB PDコントローラとうまく連携できます。
EVQ4263-QVE-00Aに変更を加える前に、MPQ4263-AEC1のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- ローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵した140W昇降圧コンバータ
- ハイサイドパワーMOSFET (HS-FET) 用の統合型ゲートドライバ
- 設定可能な入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 3.6V~36Vの起動入力電圧 (VIN) 範囲
- 1V~36V出力電圧 (VOUT) 範囲
- VOUT> 3.5Vの場合、2.8VのVINに対応
- 最大98%のピーク効率
- I2C設定可能な基準電圧 (VREF) 範囲 : 1mVの分解能で0.1V~2.147V
- 正確な出力CC電流制限 : ±5%、ハイサイド電流検知に対応
- 正確な出力電流 (IOUT) モニタ (IMON) 機能
- USB PD 3.1、EPR AVS、およびPPS仕様に適合
- 選択可能な280kHz、420kHz、および580kHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な強制パルス幅変調 (PWM) モードまたは自動パルス周波数変調 (PFM) / PWMモード
- 高効率用の出力バイアスVCC LDO
- RSENSによるラインドロップ補償
- I2C、アラート、およびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- イネーブル (EN) シャットダウン・パッシブ放電
- 出力過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、サーマルシャットダウン保護
- QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成