EVQ4242-VE-00B
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVQ4242-VE-00B評価ボードは、USB Type-Cソースポート用の完全に機能統合された電源供給 (PD) ソリューションである MPQ4242-AEC1の機能を実証するように設計されています。4つの電源スイッチを搭載した昇降圧コンバータとUSB PDコントローラを搭載しています。
MPQ4242-AEC1のUSB Type-Cポートは、プログラマブル電源 (PPS) を備えたUSB PDリビジョン 3. 0に対応しています。バッテリー充電仕様 (BC1.2)、アップル3Aデバイダモード、および1.2V/1.2Vモードの専用充電ポート (DCP) 方式と下位互換性があります。MPQ4242-AEC1は、Huaweiの高速充電プロトコル (FCP) モードにも対応しています。
EVQ4242-VE-00Bに変更を加える前に、MPQ4242-AEC1のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用給電ポート向けのオールインワンUSB 受電 (PD) ソリューション
- 統合された4スイッチ昇降圧コンバータ
- 電力供給 (PD) コントローラを搭載
- 広い4.8V〜36V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 3.3V~22.5V出力電圧 (VOUT) 範囲
- 正確な出力CC電流制限 : ±5%
- 外付けハイサイドMOSFET (HS-FET) を並列接続可能
- USB Type-Cが切断された場合の低静止電流 (自己消費電流)
- スペクトラム拡散付きの250kHz / 420kHzの設定可能な周波数
- USB Type-C V2.0に対応
- USB PD R3.0、V2.0および、7つの電力データオブジェクト (PDO) リストを備えたプログラマブル電源 (PPS) に対応
- QC 3.0仕様およびHuaweiの急速充電プロトコル (FCP) に対応
- BC1.2、3A、デバイダモード、および1.2V/1.2Vモード用の専用充電ポート (DCP) 方式に対応
- CCx、DP、DmのVBUS / VBATT短絡保護
- バッテリーグランド短絡保護ドライバ
- I2Cスレーブインタフェース
- 出力電圧降下補償
- バッテリー電圧低下時または高温時に設定可能なPD電源管理
- デュアルポートPD電力共有に対応
- 設定可能なパルス幅変調 (PWM) デューティサイクルをもつLEDドライバ
- 最大120分のENオフ遅延
- ウェッタブルフランクのQFN-22 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成