EVQ3428A-L-00A
Session popupval Session textval Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
Vout (min) (V)
3
入力電圧(最小) (V)
3
入力電圧 (最大) (V)
20
Isw Limit (typ) (A)
25
Iq (typ) (mA)
0.65
Regulated Outputs
1
Vout (max) (V)
22
Vfb (V)
1.225
グレード
Automotive
パッケージ(mm)
QFN-22 (3x4)
SS
External
Down Mode
No
PG
No
Input/Output Disconnect
Yes
EVQ3428A-L-00A 評価ボードは、優れた保護機能を備え、代表的な3.3V入力から12V/2Aの電力を負荷に供給できるMPSのMPQ3428Aの性能を実証するように設計されています。
MPQ3428Aは、600kHz、固定周波数、高効率、広い入力幅、電流モード昇圧コンバータであり、高集積および高電力アプリケーション向けにオプションの内部または外部の電流検出設定を備えています。内部には10mΩ、24Vのパワースイッチと同期整流式ゲートドライバが搭載されており、高い変換効率を実現します。MPQ3428Aは、薄型で22ピンで、3mm x 4mmのQFNパッケージで提供されます。
このボードは12Vアプリケーション用に構成されており、最大出力電流は電流制限、許容される温度上昇、および入力電圧によって決まります。
もっと見る
少なく表示
機能と利点
3V〜10Vの広い入力範囲
10mΩのローサイドパワーFETを統合
同期整流ソリューション用のSDRドライバ
19Aの内部スイッチ電流制限または外部プログラム可能な入力電流制限
入力切断および出力SCP保護
高い柔軟性に対する外部ソフトスタートと補償
プログラム可能なUVLOとヒステリシス
< 1µAAのシャットダウン電流
150°Cでのサーマルシャットダウン
3 x 4mm QFN-22パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成