EVQ3359-LE-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ3359-LE-00Aは、小型または中型のLCDパネルのバックライトとして白色LEDアレイを駆動する4チャンネル昇圧コンバータである、MPQ3359-AEC1の性能を実証するために設計された評価ボードです。
ピーク電流モードは、昇圧コンバータを調整するパルス幅変調 (PWM) 制御アーキテクチャとして使用されます。4チャネルの電流源がLEDのカソードに適用され、LEDの輝度を調整します。これは各LEDストリング内の電流を外付け電流設定抵抗で設定された値に調整します。ストリング間の電流調整精度は2.5%です。
MPQ3359-AEC1の低いオン抵抗 (RDS(ON)) をもつMOSFETとヘッドルーム電圧により効率が向上します。スイッチング周波数 (fSW) は、抵抗または外部クロックを介して設定可能です。
MPQ3359-AEC1は、EN / ADIMおよびPDIMピンを介してアナログおよびPWM調光を提供します。このデバイスには、PWM調光中のノイズを除去するために、LED電流チャネル間で固定の遅延時間も持っています。
保護機能には、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、過熱保護 (OTP)、LED短絡保護、LED開放保護が含まれます。
EVQ3359-LE-00Aは、完全に組み立てられた評価ボードです。MPQ3359-AEC1は、QFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.5V~40Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- チャネルあたり最大150mAをもつ、4チャネル
- 内部100mΩ、50V MOSFET
- 最大2.2MHzの調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 外部同期SW機能
- パルス幅変調 (PWM) 調光
- アナログ調光
- ディープ調光率
- すぐれたEMIパフォーマンス、周波数スペクトル拡散 (FSS)
- PWM調光時のLED電流チャネル間の遅延時間を100μsに固定 (位相シフトを置き換え)
- 2.5%の電流整合性
- サイクルごとの電流制限
- VINからVOUTを切断
- LED短絡 / 開放保護、過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、およびインダクタ / ダイオード短絡保護
- 故障インジケータ信号出力
- QFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成