EVQ2287-L-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ2287-L-00A 評価ボードは、ハイサイドおよびローサイドパワーMOSFET (それぞれHS-FETとLS-FET) を内蔵した、設定可能な高周波同期降圧型コンバータであるMPQ2287-AEC1の機能を実証するように設計されています。
MPQ2287-AEC1は、2.7V~6Vの入力電圧 (VIN) 範囲で動作し、最適な過渡応答を実現する固定周波数、ゼロ遅延パルス幅変調 (PWM) (ZDPTM) 制御により、最大14Aの高効率出力電流 (IOUT) を提供します。
強制連続導通モード (FCCM) の間、設定可能な2MHz~4MHzのスイッチング周波数 (fSW) は、外部インダクタンスと静電容量を低減します。内部フィードバック (FB) と補償により、外付け部品の数が最小限に抑えられ、精度が向上します。
軽負荷状態でfSWを下げて、fSWとゲート駆動損失を低減することによって、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。豊富な保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、入力電圧保護 (OVP)、出力OVP、およびサーマルシャットダウンなどがあります。これらの保護により、信頼性のあるフォールトトレラントな動作を実現します。
PMBusインタフェースはパケットエラーチェック (PEC) を提供し、搭載されたマルチページ・ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリにより、高度な設定が可能になります。
EVQ2287-L-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。MPQ2287-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-18 (3mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用ポイントオブロード (PoL) アプリケーション向けに設計:
- 2.7V~6Vの入力電圧 (VIN)
- 14Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1%の出力調整精度
- 差動出力電圧 (VOUT) 検知
- 内部6mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および4mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- 設定可能な2MHz~4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 同期入/出力
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- PMBusインタフェースを備えた柔軟なアプリケーション:
- 巡回冗長検査 (CRC) を備えたPMBusインタフェース
- コンバータのオン / オフ
- 0.20625V~3.6VのVOUT設定範囲
- 故障検出
- 工場で設定可能なマルチページのワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- 保護:
- ピークおよびバレー電流制限
- 過電流保護 (OCP)
- 短絡保護 (SCP)
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 入力OVP
- 温度警告
- サーマルシャットダウン
- その他の機能:
- ソフトスタート (SS) とソフトストップ
- パワーグッド (PG)
- ウェッタブルフランクのQFN-18 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- 機能的安全性システム設計能力:
- MPSafeTM 互換 – 機能安全をサポートする文書提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成