EVQ2246-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ2246-Q-00Aは、周波数を設定可能な (300kHz~2.2Mhz) 、同期整流ステップダウンコンバータである MPQ2246-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ2246-AEC1は、ハイサイドMOSFET (HS-FET) と同期整流器を内蔵しており、外付けショットキーダイオードなしで高効率を実現します。
MPQ2246-AEC1は、2.7V~6Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大6Aの連続出力電流 (IOUT) に対応し、0.606Vの低さの出力電圧 (VOUT) を生成します。自動車のインフォテインメント、クラスタ、テレマティクス、携帯機器など、幅広いアプリケーションに最適です。
MPQ2246-AEC1は、高度な非同期変調 (AAM) モードまたは強制連続導通モード (FCCM) 動作のどちらかを設定できます。AMMモードは、軽負荷でのスイッチング損失を低減することにより高効率を実現し、FCCMは制御可能な周波数と、より低い出力リップルをもっています。ピーク電流制御モードは、優れた過渡応答と効率性能を提供します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、VOUTが公称電圧の85%~115%内にあるかどうかを示します。
豊富な保護機能には、電流の暴走を回避するバレー電流検出機能を備えた過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、信頼性の高い過電圧保護 (OVP)、および自動回復機能を備えた熱保護を備えています。
EVQ2246-Q-00Aは、すべて組み立てられテストが行われます。MPQ2246-AEC1は、QFN-9 (3mm x 3mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 熱冷却:
- 低抵抗オーミック MPS BCD FETテクノロジー
- 基板サイズとBOMの削減:
- 補償ネットワーク内蔵
- 小型のQFN-9 (3mm x 3mm) パッケージで提供
- その他の機能:
- 0.606Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 高効率同期整流モード制御
- 最大2.2MHzまで設定可能な周波数
- 低電流シャットダウンモードでの低電流
- 100%のデューティサイクルで動作
- 選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 外部ソフトスタート (SS)
- リモートイネーブル (EN) 制御
- パワーグッド (PG) インジケータ
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- 短絡保護 (SCP)
- 入力電圧 (VIN) 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- VOUT 過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウン
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成