EVQ2244-D-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ2244-D-00Aは、MPQ2244-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ2243-AEC1は、ハイサイドMOSFET (HS-FET) と同期整流器を内蔵し、外部付けショットキーダイオードなしで高効率動作を実現する、設定可能な周波数 (300kHz~2.2MHz) の同期整流ステップダウンコンバータです。
MPQ2244-AEC1は、2.7V~6Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大4Aの連続出力電流 (IOUT) を実現でき、0.606Vの低さの出力電圧 (VOUT) を生成します。自動車のインフォテインメント、クラスター、テレマティクス、携帯機器など、幅広いアプリケーションに最適です。
高度な非同期変調 (AAM) モードは、軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現すると同時に、強制連続導通モード (FCCM) は、制御可能な周波数と低い出力電圧リップルを提供します。ピーク電流モード制御は、優れた過渡応答と効率的な性能を提供します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、VOUTが公称電圧の85%~115%内にあるかどうかを示します。
さらに、デバイスは、電流の暴走を回避するバレー電流検出機能を備えた過電流保護機能 (OCP)、短絡保護機能 (SCP)、信頼性の高い過電圧保護機能 (OVP)、および自動回復熱保護機能を備えています。
EVQ2244-D-00Aは、すべて組み立てられテストが行われます。MPQ2244-AEC1は、QFN-9 (2mm x 3mm) パッケージで提供され、AECQ100 グレード1の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 熱冷却:
- ボードサイズとBOMの削減:
- 補償ネットワークを搭載
- 小型のQFN-9 (2mm x 3mm) パッケージで提供
-
その他の機能:
- 0.606Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 高効率同期整流モード制御
- 最大2.2MHzまで設定可能な周波数
- 低電流シャットダウンモードでの低電流
- 100%のデューティサイクルで動作
- 選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 外部ソフトスタート (SS)
- リモートイネーブル (EN) 制御
- パワーグッド (PG) インジケータ
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- 短絡保護 (SCP)
- VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- VOUT過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウン
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成