EVQ2183-QH-3001-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ2183-QH-3001-00Aは、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなスイッチモードのステップダウンコンバータである MPQ2183-3001-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MPQ2183-3001は、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.5V~6Vの入力電圧 (VIN) 幅にわたって、最大3Aの連出力電流 (IOUT) 電圧を実現します。出力電圧 (VOUT) は0.6Vの低さまで調整可能です。低ドロップアウト (LDO) モードでは、100%の最大デューティサイクルに到達できます。
コンスタントオンタイム (COT) 制御はよりシンプルな制御ループとより高速な過渡応答を可能にします。VINフィードフォワードを使うことにより、MPQ2183-3001は、入力幅と負荷幅全体にわたってほぼ一定のスイッチング周波数 (fSW) を維持します。
強制連続導通モード (FCCM) は安定したスイッチング周波数 (fSW) と低い出力リップルを実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、ソフトスタート (SS) 時間 (tSS) が経過した後の公称電圧を示します。フィードバック (FB) 電圧 (VFB) が基準電圧 (VREF) の95.5%に達すると、PGはHighに引き上げられます。VFBが VREFの90%まで低下すると、PGはGNDまで引き下げられます。
保護機能には、サイクルごとの電流制限、短絡保護 (SCP)、信頼性の高い過電圧保護 (OVP)、および自動回復機能を備えた熱保護が含まれます。
EVQ2183-QH-3001-00Aは、組み立て済み、テスト済みの評価ボードです。MPQ2183-3001は、QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供され、AEC-Q100グレード1の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載アプリケーション向けの設計:
- 2.5V〜6Vの広い動作入力電圧 (VIN) 幅
- ピン互換ファミリの 1A~3A 出力電流 (IOUT) バージョン
- 全温度下で±1.5%のフィードバック (FB) 精度
- -40~+150℃の動作ジャンクション温度 (TJ)
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- バッテリー寿命の増加:
- 軽負荷状態下で効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 21μAのスリープモード静止電流 (IQ)
- 熱機能を向上する高性能:
- EMCおよびEMI低減用に最適化:
- 2.4MHzスイッチング周波数 (fSW) での強制連続導通モード (FCCM)
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) 変調
- MeshConnect™フリップチップパッケージ
- 基板サイズとBOM用に最適化:
- その他の機能:
- 電源シーケンス用のEN
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 100% オンデューティ比
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- 出力放電
- 出力過電圧保護 (VOUT OVP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- 機能的安全性システム設計能力:
- MPSafe™互換 – 機能安全を支援する文書提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成