EVQ2179-LE-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVQ2179-LE-00Aは、MPQ2179の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ2179は、内蔵されたパワーMOSFETを備えたモノリシック降圧スイッチモード・コンバータです。
EVQ2179-LE-00Aは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.5V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、3Aの出力電流 (IOUT) 電圧を実現します。出力電圧 (VOUT) は0.6Vの低さまで調整可能です。故障保護には、サイクル毎の電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。
EVQ2179-LE-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。2.5V~5.5VのVIN範囲にわたって、最大3Aの負荷電流で1.2VのVOUTを生成します。
MPQ2179は、コンパクトなQFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載アプリケーション向けの設計 :
- 広い2.5V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大3Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1%のフィードバック (FB) 精度
- 熱機能を向上する高性能 :
- EMCおよびEMI低減用に最適化 :
- 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 全負荷範囲にわたる強制連続導通モード (FCCM)
- 基板サイズとBOM用に最適化 :
- 統合された補償ネットワーク
- コンパクトなQFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG)
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- 出力放電
- 出力過電圧保護 (OVP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成