EVQ2177F-QH-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ2177F-QH-00Aは、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン スイッチモードコンバータであるMPQ2177FGQHE-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MPQ2177F-AEC1は、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、2.5V~6Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって1Aの出力電流 (IOUT) を達成します。出力電圧 (VOUT) は0.6Vの低さまで調整可能です。VIN > 3Vの場合、ドロップアウト時に最大100%のデューティサイクルに達することができます。
コンスタントオンタイム (COT) 制御はよりシンプルな制御ループとより高速な過渡応答を提供します。VINフィードフォワードを使うことにより、MPQ2177F-AEC1は、すべての入力範囲と負荷範囲にわたってほぼ一定のスイッチング周波数 (fSW) を維持します。
高度な非同期変調 (AAM) モードは、軽負荷時のスイッチング損失を削減することで高い効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、ソフトスタート時間 (tSS) 後の公称電圧を示します。フィードバック電圧 (VFB) が基準電圧 (VREF) の95.5%に達するとPGはHighにプルされ、VFBがVREFの90%まで低下すると、PGはGNDにプルされます。
豊富な保護機能には、サイクルごとの電流制限、短絡保護 (SCP)、過電圧保護 (OVP)、および自動回復機能を備えた熱保護が含まれます。
EVQ2177F-QH-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。MPQ2177F-AEC1は、QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用アプリケーション向けの設計:
- 広い2.5V〜6Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大1Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1%のフィードバック (FB) 精度
- -40°C~+150°Cの動作ジャンクション温度 (TJ)
- バッテリー寿命の向上:
- 21μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能:
- EMCおよびEMI低減用に最適化:
- 2.5MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnectTM フリップチップパッケージ
-
基板サイズとBOM用に最適化:
- 内蔵パワーMOSFET
- 補償ネットワークを搭載
- 固定の出力オプション: 0.7V、0.75V、0.8V、0.85V、0.88V、0.9V、1.05V、1V、1.1V、1.2V、1.25V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
- その他の機能:
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) ピン
- パワーグッド (PG)
- 100%デューティサイクル
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- 出力放電
- 出力過電圧保護 (OVP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- ウェッタブルフランクのコンパクトなQFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能安全システム設計能力:
- MPSafeTM互換 – 機能安全サポート文書提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成