EVQ18811-10X-Y-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVQ18811-10X-Y-00Aは、MPQ18811-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードのセットであり、短い伝搬遅延と最小パルス幅の歪みでパワースイッチングデバイスを駆動するためのシングルチャネル、絶縁ゲートドライバソリューションです。EVQ18811-10C-Y-00A、EVQ18811-10E-Y-00A、EVQ18811-10F-Y-00Aの3つのバージョンがあります。EVQ18811-10X-Y-00Aは、特に明記されていない限り、すべてのバージョンに適用されます。
MPS独自の容量性ベースの絶縁技術を利用することにより、SOICワイドボディ (WB) パッケージオプションは最大5kVRMSの耐電圧 (UL 1577に準拠) を提供することができます。MP18851は、入力側と出力ドライバの間で150kV/μsを超えるコモンモード過渡耐性 (CMTI) 定格も実現できます。これらの高度な機能により、ドライバはさまざまな車載用電源アプリケーションで、高効率、高電力密度で動作し、堅牢性を提供します。
EVQ18811-10X-Y-00Aに変更を加える前に、MPQ18811-AEC1のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大5kVRMSの入出力間強化絶縁電圧 (SOIC-8 WB)
- コモンモード過渡耐性 (CMTI) > 150kV/μs
- トランジスタ間 (TTL) / CMOS互換入力に適合する2.8~5.5 V入力VDDI範囲
- 差動入力制御
- 複数の低電圧誤動作防止機能 (UVLO) オプションを備えた、最大30Vの出力駆動電源
- 出力設定 : シングル出力、ミラークランプ付き
- 6Aソース / 10Aシンクのピーク電流出力
- 部品間で±5nsの小さな分布をもつ、55nsの代表的伝搬遅延
- 内部アクティブミラークランプ
- -40℃~+150℃で動作するジャンクション温度 (TJ) 範囲
- SOIC-8ナローボディ (NB) またはSOIC-8ワイドボディ (WB) パッケージで提供
- UL 1577認定済み:
- SOIC-8 NB : 60秒間の3kVRMS絶縁
- SOIC-8 WB : 60秒間の5kVRMS絶縁
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10認定
- GB 4943.1-2022に基づくCQC認証
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成