EVM54322-PB-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVM54322-PB-00A 評価ボードは、高効率のステップダウンDC/DC コンバータIC、2つのインダクタ、および選択された受動素子を単一のオーバーモールドパッケージに搭載したデュアル3A電源モジュールであるMPSのMPM54322の機能を実証するように設計されています。
MPM54322の2つの出力を並列接続して、最大6Aの出力電流 (IOUT) を流すことができます。この電源モジュールは、並列動作時に出力間の均等な電流共有を可能にするアクティブ電流バランス機能を備えています。
MPM54322は、超低ノイズ出力用の最大500mAのIOUTをもつ設定可能な専用の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを提供します。MPM54322は、コンスタントオンタイム (COT) 制御を採用し、高速な過渡応答が提供され、必要な出力容量を最小限に抑えます。
EVM54322-PB-00Aに変更を加える前に、MPM54322のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V~16Vの広い入力電圧 (VINx) (ここでx=1または2) 範囲
- デュアル3A および最大6Aの並列動作
- ピンストラッピングを介して出力電圧 (VOUTx、ここでx = 1または2)、パラレルモード、タイミングを選択するMODEピン
- 両方の出力チャンネル用の差動リモートセンス
- 最大3.6VのVINをもつ設定可能な500mA定格低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- MPS特許取得済みのFLEXタイマーシーケンス制御による設定可能なソフトスタート (SS)、ソフトシャットダウン、および遅延
- 設定可能な基準電圧 (VREF)とスルーレート
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW) : 500kHz、750kHz、1MHz、1.25MHz
- 正確なVOUT、出力電流 (IOUT)、およびジャンクション温度 (TJ) テレメトリ
- オープンドレインのパワーグッ(PG) 表示と一般ステータス割り込み
- 超薄型 ECLGA (5mm x 5.5mm x 1.85mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成