EVM3695-10-MQ-10A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVM3695-10-MQ-10Aは、入力電圧 (VIN) 範囲が4V〜16Vの高効率、高電力密度、10A同期降圧型パワーコンバータであるMPM3695-10の性能を実証するために設計された評価ボードです。VCC端子に3.3Vの外部電源を供給することにより、VINの下限を3.3Vに拡張することができます。出力電圧 (VOUT) は0.5Vから5Vまで調整可能です。EVM3695-10-MQ-10Aは、最大10Aの連続電流を供給します。
EVM3695-10-MQ-10Aは、ボードにMPM3695-10デバイスを1つ搭載し、1.2V VOUTのデフォルト設定にパワーアップします。評価ボードには負荷過渡回路とSMAコネクタを内蔵しており、負荷過渡性能の評価や出力電圧リップルの測定が簡単にできます。
EVM3695-10-MQ-10Aは、VOUT、スイッチング周波数 (fSW)、故障管理、タイミング制御などの動作パラメータを調整できるPMBusインタフェースを備えています。加えて、PMBusインタフェースにより、ユーザーは電圧、電流、温度、および障害ステータスのテレメトリを表示することができます。
MPM3695-10の高度な機能を完全に探求するには、EVKT-MPM3695-10-A評価キットを使用し、PCにVirtual Bench Proソフトウェアをインストールします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3Vからの広い入力電圧 (VIN) 範囲:
- 外部VCCバイアスで、3.3V〜16VのVIN
- 内部VCCによる4V~16V VIN
- 0.5V〜5Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
- 多相動作用の自動インターリーブ
- VOUTリモートセンス
- PMBus 1.3準拠
- VIN、VOUT、出力電流 (IOUT)、温度および故障を含むテレメトリリードバック
- PMBusインタフェースを介して設定可能:
- VOUTとソフトスタート時間
- 過電流 (OC)、過熱 (OT)、過電圧 (OV)、低電圧 (UV)、および低電圧誤動作防止機能 (UVLO) の制限
- パルス幅変調 (PWM) モードとスイッチング周波数 (fSW)
- LGA-45 (8mm x 8mm x 2mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成