EVL8870-L-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVL8870-L-00Aは、I2C制御インターフェイスを備えた完全統合型の高周波同期整流、降圧コンバータMP8870の能力を実証するために設計された評価ボードです。広い入力電源範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え最大15Aの出力電流 (IOUT) を実現する非常にコンパクトなソリューションを提供します。MP8870は、広いIOUT負荷範囲にわたって高効率で動作します。
出力電圧 (VOUT) レベルは、I2Cシリアルインタフェースを介してオンザフライで制御できます。基準電圧 (VREF) 範囲は0.3Vから1.536Vの間で、1.5mVステップで調整できます。電圧遷移スルーレート、周波数、電流制限、ヒカップ / ラッチオフ保護、イネーブル、および省電力モードも、I2Cを介して選択可能です。
MP8870は、内部補償のコンスタントオンタイム (COT) 制御を採用して、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) が含まれます。
MP8870は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、QFN-21 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い3V〜18V入力電圧 (VIN) 範囲
- 15A連続 / 20Aピーク出力電流 (IOUT)
- 8mΩ / 2.5mΩの低オン抵抗 (RDS(ON))、内部パワーMOSFET
- 2回のマルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- PMBus準拠
- 差動出力電圧 (VOUT) のリモートセンス
- 60μAの低い静止電流 (自己消費電流)
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- ゼロESR出力コンデンサ (COUT) で安定
- I2Cインタフェースで設定可能な基準電圧 (VREF)、スルーレート制御で0.3V ~ 1.536V間 (1.5mVステップ)
- 選択可能なパルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) モード、調整可能な周波数、およびI2C経由の電流制限インタフェース
- 7つの異なる選択可能なI2Cインタフェースアドレス
- 設定可能なソフトスタート (SS)
- VOUTトラッキング
- I2Cインタフェース経由で選択可能なオープンドレイン パワーグッド (PG) / PMBusアラート
- 電源障害時のLowレベルでPGのアクティブクランプ
- プリバイアス起動
- 過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、サーマル シャットダウン、および過電圧保護 (OVP)
- QFN-21 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- MPSのインダクタであるMPL-AYシリーズによって最適化されたパフォーマンス
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成