EVL8009-V-00H
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
概要
EVL8009-V-00Hは、機能集積した、IEEE 802.3af/at準拠、PoE (パワーオーバーイーサネット)、受電デバイス (PD) 電源コンバータであるMP8009の機能を実証するために設計された評価ボードです。また、PDインタフェースと非常に効率的なフライバック / フォワードコントローラも搭載しています。
PDインタフェースは、検出、1イベント分類、2イベント分類、120mA突入電流制限、840mA動作電流制限、100VホットスワップMOSFETなど、すべてのIEEE 802.3af/at機能を備えています。フライバック / フォワードコントローラは、フライバックアプリケーション用の1次側レギュレーション (PSR) を備えた、費用効果の高い、小型の絶縁ソリューションです。また、アクティブクランプフォワードアプリケーション向けの高効率2次側レギュレーション (SSR) も備えています。このコントローラは、SSRフライバック・トポロジーにも使用できます。
MP8009は、最小限の外付け部品でPoE PD用フロントエンドソリューションをサポートでき、QFN-28 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 36V〜57V PoE (パワーオーバーイーサネット) 入力または48V補助アダプタ入力
- 出力電圧 (VOUT): 12V
- 出力電流 (IOUT): 2.1A
- フライバックアプリケーション用1次側レギュレーション (PSR)
- 802.3af/at準拠、電磁障害 (EMI) 低減のための周波数ディザリング
- 過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、および過電圧保護 (OVP)、各保護はヒカップモード付き
- 過熱時遮断
- QFN-28 (4mm x 5mm) パッケージ
- MPSのMPL-AL5050インダクタシリーズで最適化された性能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成