EVL5516-R-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
概要
EVL5516-R-00Aは、エンタープライズ・ソリッドステートドライブ (SSD) アプリケーションの電源管理と調整に最適なモノリシックな電源管理IC (PMIC) であるMP5516の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MP5516は、入力電流制限スイッチ (電気ヒューズ) と双方向昇降圧コンバータで構成されています。電気ヒューズは低いオン抵抗 (RDS(ON))、電流制限、および逆電流ブロックが備わっています。昇降圧コンバータは、エネルギーの貯蔵とエネルギーの放出を管理します。
電気ヒューズの設定可能な電流制限により、起動時の突入電流を防止します。逆流防止機能により、バックアップエネルギーが故障した入力電圧 (VIN) ポートに流れ込むのを防ぎ、停電時にバックアップ エネルギーを利用できます。バックアップエネルギーは蓄積コンデンサに蓄積されます。
設定可能な充電電流により、ストレージ電圧 (VSTORAGE) が上昇する速度を制御します。コストオンタイム制御 (COT) は、昇圧充電モードから降圧放出モードへ移行中の電圧降下を最小限に抑えます。
MP5516はデジタルI2Cインタフェースと内部アナログデジタルコンバータ (ADC) も提供します。I2Cは入力電流制限を設定し、コンデンサの健全性テストを実行できます。ADCはVIN、入力電流 (IIN)、および入力電力 (PIN) をモニタします。
MP5516は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、QFN-25 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 入力電流制限スイッチ (電気ヒューズ) :
- 広い2.65V〜16V入力電圧 (VIN) 範囲
- 20mΩ低オン抵抗 (RDS(ON)) 電気ヒューズ
- 1.2A~6Aの設定可能な入力電流制限
- 3.3V、5V、12Vの選択可能な過電圧保護 (OVP)
- 電流の漏れを防ぐ逆流防止機能
- 設定可能なソフトスタート (SS)
- 設定可能な起動遅延時間 (tDELAY)
- 36V充電およびバックアップコンバータ :
- 最大36Vの設定可能なストレージ電圧 (VSTORAGE)
- 60mΩ / 37mΩ RDS(ON)のハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) およびローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- 設定可能な昇圧インダクタのピーク充電電流
- 自動交互昇圧充電モードと降圧放出モード
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW) による降圧放出モードでの定常状態動作のためのコンスタントオンタイム (COT) 制御
- 短絡保護 (SCP)
- ESRと蓄積容量の検出
- システム :
- 複数回書き込み可能 (MTP) メモリ (最大1000設定可能)
- 状態モニタリング、パラメータ制御、動作制御用のデジタルI2C
- 制御のイネーブル化
- QFN-25 (4mm x 4mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成