EVL4423C-L-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
EVL4423C-L-00A評価ボードは、パワーMOSFETを内蔵した高周波数、同期整流ステップダウン・スイッチモードコンバータであるMP4423Cの機能を実証するために設計されています。デバイスは、広い入力電圧 (VIN) 幅にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、最大6Aのピーク出力電流 (IOUT) を実現する非常にコンパクトなソリューションを提供します。MP4423Cは同期整流モードを備え、IOUT負荷幅全体にわたって、より高い効率を実現します。
電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。
故障保護には、ヒカップ モードによる電流制限、出力過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MP4423Cは、最小限の数の標準の外付け部品だけで済み、QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4V〜36Vの広い連続動作入力電圧 (VIN) 幅
- 50mΩ / 30mΩの低オン抵抗 (RDS(ON)) パワーMOSFET内蔵
- 最大6Aの連続出力電流 (IOUT)
- 最大2.2MHzまでのスイッチング周波数 (fSW)
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) による420kHz / 2.2MHzのfSW
- OUTピンからVCCピンへのバイアス回路により効率を向上
- 200kHz〜2.2MHzの外部クロックに同期
- 調整可能な強制パルス幅変調 (PWM) モードまたは自動パルス周波数変調 (PFM) / PWMモード
- パッシブ出力放電
- 出力過電圧保護 (OVP)
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン (TSD)
- 0.8Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- ウェッタブルフランクのQFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成