EVL28167-N-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
EVL28167-N-Q-00Aは、4つの電源スイッチとI2Cインタフェースを統合した、高効率、同期整流式昇降圧コンバータである MP28167-Nの機能を実証するために設計された評価ボードです。このデバイスは、2.8V~22V の広い入力電圧 (VIN) 供給範囲にわたって出力電圧 (VOUT) を調整できます。
MP28167-Nの統合されたVOUTスケーリングと設定可能な出力電流 (IOUT) 制限機能は、USB電源供給 (PD) アプリケーションに最適です。
降圧モードでは、MP28167-Nはコンスタントオンタイム (COT) 制御を使用します。昇圧モードでは、コンスタントオフタイム制御が使用されます。これにより、高速な負荷過渡応答とスムーズな昇降圧モード過渡現象を実現します。MP28167-Nは、自動パルス周波数変調 (PFM) モードおよびパルス幅変調 (PWM) モード、強制PWM モードに加え、設定可能な定電流 (CC) 制限および設定可能なソフトスタート (SS) を備えています。これらの機能は、さまざまなアプリケーションに柔軟な設計オプションを提供します。
MP28167-Nは、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- フィードバック (FB) ピン経由で設定可能な出力電圧 (VOUT)
- 広い2.8V〜22Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- デジタルインタフェース経由で0.8mV分解能をもつ0.08V~1.637V基準電圧 (VREF) 範囲 (デフォルトは1V VREF)
- 最大3Aの出力電流 (IOUT) または4Aの入力電流 (IIN)
- 4つの低オン抵抗 (RDS(ON))、内部降圧パワーMOSFET
- デジタルインタフェースを介して内部センシングMOSFETにより調整可能な正確な出力定電流 (CC) 制限
- 500kHz、750kHz、1MHz、または1.25MHzの選択可能なスイッチング周波数 (fSW)
- ヒカップモードによる出力過電圧保護 (OVP)
- ヒカップモードによる出力短絡保護 (SCP)
- 過熱警告とシャットダウン
- パワーグッド (PG) 表示
- ワンタイムプログラマブル (OTP) な不揮発性メモリ (NVM)
- デジタルインタフェース経由で設定可能 :
- ラインドロップ補償
- パルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) モード
- ソフトスタート (SS)
- 過電流保護 (OCP)
- OVP
- 設定可能なイネーブル (EN) シャットダウン放電
- QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供
- MPSのインダクタであるMPL-AL6050シリーズにより最適化されたパフォーマンス
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成