EVL2772-C-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
EVL2772-C-00Aは、1セルバッテリーの充電とシステムの負荷への電力供給を同時に行うことができる降圧チャージャである MP2772の機能を実証するために設計された評価ボードです。MP2772は、バッテリーチャージャー、昇圧型コンバータ、および2つの組み込みロードスイッチを1つのデバイスに内蔵しています。
MP2772では、バッテリーを充電したり、バッテリー電圧を上げてデバイスに電力を供給したりするために、インダクタが1つだけ必要です。バッテリーの寿命を延ばすために、MP2772は出荷モードで5μAまでの低静止電流 (自己消費電流)を達成し、軽負荷時の昇圧動作用低自己消費電流を提供します。内蔵のアナログ・デジタルコンバータ (ADC) は、昇圧動作中にバッテリー充電パラメータと負荷パラメータをモニタします。
MP2772は、充電安全タイマー、バッテリー温度モニタ、過電圧 (OV) および過電流 (OC) 保護など、バッテリーの充電とシステム動作用のさまざまな安全機能を提供します。デバイスは、故障状態が発生すると、マイクロコントローラユニット (MCU) ホストに割り込み (INT) 信号をアサートします。
MP2772のI2Cインターフェースは、入力電圧制限、入力電流制限、充電電流、充電フル電圧、昇圧出力電圧、電流制限などの充電および昇圧パラメータを柔軟に設定します。
MP2772は、出荷モードに入るためのバッテリーMOSFETディセーブル制御と、/DISCピンを介したシステムピンのリセット機能も提供します。
EVL2772-C-00Aは、標準のUSBホストポートや壁面アダプタなどの5V入力ソースに対応します。EVL2772-C-00Aは、On-the-Go (OTG) モードで最大1.5Aの負荷で4V~6V (100mV/ステップ) を供給することにより、昇圧出力動作に対応します。
このボードのデフォルト機能はチャージャモードにプリセットされており、充電フル電圧は4.2Vにプリセットされています。
MP2772は、WLCSP-30 (2.5mm x 2.85mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 高性能降圧チャージャ:
- 最大6.5Vまでの動作入力電圧 (VIN)
- 最大26Vの持続可能なVIN
- 0.5Aで95%以上、1Aで94%以上の充電効率 (VIN = 5V)
- ±0.5%の充電電圧調整精度
- BC1.2と互換性のある、100mAから3.2AのI2C設定可能な入力電流制限
- 20mA/ステップの分解能で、20mA~2AのI2C設定可能な充電電流
- 最低10mAまでの終端電流
- 昇圧動作:
- 低静止電流 (自己消費電流) 軽負荷昇圧動作
- 降圧から昇圧への自動移行
- 0.1V/ステップ分解能をもつ最大6VのI2C設定可能な昇圧出力
- OTGモードで最大1.5Aの出力電流 (IOUT)
- 安全性:
- 急速充電、事前充電、ウォッチドッグ用の安全タイマー
- I2C設定可能な安全動作のためのJEITAプロファイル
- 調整可能なサーマルレギュレーションループとサーマルシャットダウン保護
- 入力、バッテリー、およびシステムの過電圧保護 (OVP)
- 過電流保護 (OCP) と短絡保護 (SCP) を備えたデュアルロードスイッチを搭載
- 充電および放電パラメータ用のアナログ-デジタルコンバータ (ADC) を搭載
- 狭電圧DC (NVDC) パワーパスにより、バッテリーが深く放電した状態でもシステムの即時起動が可能
- バッテリー補助モードは、重いシステム負荷をサポートするためにバッテリー電流を供給
- 出荷モードでのバッテリー放電電流は5μA未満
- 出荷モードとリセットモードを備えた、30mΩの低RDS(ON) バッテリーMOSFETを内蔵
- 小型のwlcsp-30 (2.5mm x 2.85mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成