EVL2642-R-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-19 (3x3x1.56)
EVL2642-R-00Aは、5つのLi-ionバッテリーセルをアクティブにバランス調整する4つのMP2642アクティブバランサを使用するアプリケーション向けに設計された評価ボードです。MP2642は、エネルギー損失と熱を最小限に抑えながら、バッテリーパック内の2つの直列セル間で高電流の充電再分配を可能にする、高度に機能集積された双方向アクティブバランサです。大規模なバッテリーシステムで、アクティブバランシングは高効率でバランシングプロセスを劇的にスピードアップでき、不整合のバッテリースタックでも容量回復を可能にします。
個々のMP2642デバイスを制御して、2つのバッテリーセル間で電荷を移動できます。降圧バランスモードでは、MP2642は上部セルから下部セルに電荷を転送し、昇圧バランスモードでは、MP2642は下部セルから上部セルに電荷を転送します。各MP2642デバイスは最大1Aの正味バランス電流に対応できます。
複数のMP2642デバイスをセルのグループ間でインターリーブし、各デバイスのモードを制御することで、ターゲットセルから他の4つのバッテリーセルに電荷を転送できます。
安全な動作を保証するために、MP2642評価ボードはセル過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、およびサーマルシャットダウン保護をもっています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリーと互換性のある広い動作電圧範囲:
- 低い静止電流 (自己消費電流):
- CUピン自己消費電流: 15μA以下
- CLピン自己消費電流: 0.1μA以下
- 降圧バランスモード:
- 下部セルへの正味転送電流 (CL)
- 0.5A~1Aの間で設定可能
- 昇圧バランスモード:
- 下部セルへの正味転送電流 (CU)
- 0.5A~1Aの間で設定可能
- 保護:
- サーマルシャットダウン
- 内部CLポートバッテリーの逆リーク防止
- 昇圧バランスモードでのCU低電圧保護搭載
- バッテリーセルから直接電力供給
- 多くのセルにわたり転送用にインターリーブ可能
- (4mm x 4mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成