EVL2328-TL-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
概要
EVL2328評価ボードは、MPSのMP2328の機能を実証するように設計されています。
MP2328は、内部にパワーMOSFETを備えた、完全統合型の高周波、同期整流、ステップダウン、スイッチモードコンバータです。非常にコンパクトなソリューションを提供し、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、広い入力範囲で2Aの連続出力電流を実現します。MP2328は広い出力電流の負荷範囲にわたって、高効率の同期整流モード動作を備えています。
コンスタントオンタイム制御動作により、非常に高速な過渡応答と簡単なループ設計、および非常に厳密な出力レギュレーションが提供されます。
豊富な保護機能には、SCP、OCP、UVP、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MP2328は、最小限の数ですぐに利用できる標準の外付け部品だけが必要で、省スペースのSOT583パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜28Vの広い動作入力範囲
- 115mΩ / 55mΩの低RDS(ON) 内部パワーMOSFET
- 160µAの静止電流
- 24V〜5V / 2Aまでの条件で、92%を超える効率
- 軽負荷時の省電力モード
- 高速負荷過渡応答
- 430kHzのスイッチング周波数
- ドロップアウトを改善するTon拡張
- プログラム可能なソフトスタート時間
- パワーグッド表示
- ヒカップモードOCP / OVP保護
- サーマルシャットダウン保護
- MPSの最適化されたパワーインダクタを搭載
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成