EVL1604-TL-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
概要
EVL1604-TL-00Aは、内部にパワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータであるMP1604の機能を実証するために設計されています。MP1604は、2.4V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 範囲で最大4Aの連続出力電流 (IOUT) を実現し、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備えています。出力電圧 (VOUT) は0.4Vの低さまで調整可能です。
コンスタントオンタイム (COT) 制御により、高速な過渡応答と簡単なループ設計、および厳密な出力レギュレーションが可能になります。豊富な保護機能には、過渡電流保護 (OCP) 、ヒカップモードによる電流制限、サーマルシャットダウンなどがあります。
MP1604は、すぐに利用できる標準の外付け部品が最小限の数で済み、超小型SOT583パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い2.4V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大4Aの連続出力電流 (IOUT)
- 16mΩと10mΩの内蔵パワーMOSFET
- 低い静止電流 (自己消費電流): 通常4.5μA
- 1.25MHzの固定スイッチング周波数 (fSW)
- イネーブル (EN) 機能
- 高いフィードバック精度:
- ジャンクション温度 (TJ) = 25°Cで±0.75%
- TJ = -40°C ~ +125°Cで±1%
- 出力放電機能
- パワーグッド (PG) 表示
- 0.4Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 内部ソフトスタート (SS)
- プリバイアス起動
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン
- SOT583パッケージで提供
- MPSのインダクタMPL-AL4020シリーズにより最適化されたパフォーマンス
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成