JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
EVKT-MP2731は、USB検出およびUSB-OTG機能を統合したスタンドアロンスイッチングチャージャであるMP2731の評価キットです
データシート
EVKT-MP2731は、USB検出、および、USB-OTG機能を統合したスタンドアロンスイッチングチャージャであるMP2731の評価キットです。そのレイアウトは最も一般的なコンデンサに対応します。このボードのデフォルト機能は、チャージャモードにプリセットされており、フル充電電圧は、シングルセルリチウムイオンバッテリーに対して4.2Vにプリセットされています。
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
NVDCパワーパス、OTG、および統合ADCを備えたシングルセル、4.5A高速チャージャ
EVKT-MP2731
MP2731は高度なカスタマイズが可能 ユーザーはダウンロード可能なI2C GUIを介してMP2731を設定可能
通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
NVDCパワーパスおよびUSB OTGを備えた広入力、4.5A、I2C制御のSWチャージャ評価ボード
4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成