EVHFG610-45-MP9989A-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVHFG610-45-MP9989A-00A 評価ボードは、HFG610-45、および、MP9989Aの機能を実証するために設計されています。高出力密度の小型フォームファクタであり、評価ボードの電気仕様は携帯電話やコンピュータの電源アダプタに適しています。評価ボードは非常に低い無負荷時電力消費を提供し (<30mW)、その高い全体効率はDOEレベルVI、および、CoCティア2の規格を実現します。
HFG610-45は、GaN HEMTを搭載した高度に機能集積した、疑似共振 (QR) フライバックコントローラであり、高性能な高周波設計を可能にします。従来のQRフライバックレギュレータとは異なり、HFG610-45の周波数フォールディングバックは、全負荷範囲にわたって高い効率を保証します。
HFG610-45は二次側レギュレーション (SSR) に基づいた一次側レギュレータであり、二次側フィードバック回路と連携動作しなければなりません。周波数が高くなると受動素子のサイズが縮小し、より高い電力密度を実現します。HFG610-45は、バーストモード時の超低静止電流(自己消費電流)に加え、高電圧起動回路とXコンデンサ放電回路を内蔵しています。無負荷時の消費電力は30mW未満にすることができます。
MP9989Aは、100V/10mΩ MOSFETを統合したフライバックコンバータ用の高速ターンオフ・インテリジェント整流器です。ダイオード整流器を置き換えて、効率と電力密度を高めることができます。このチップは、内部パワーMOSFETの順方向電圧降下 (VFWD) を40mVに調整し、ドレイン・ソース間電圧 (VDS) 反転前にターンオフします。MP9989Aは、補助巻線を必要とせずに独自の電源電圧を生成できるため、出力電圧 (VOUT) が低いチャージャアプリケーションや、 ハイサイドセットアップをもつ他のアダプタアプリケーションに最適です。内部リンギング検出回路は、不連続導通モード (DCM) または擬似共振 (QR) 動作中にMP9989Aが誤ってオンになるのを防ぎます。
EVHFG610-45-MP9989A-00A 評価ボードは、20V/2.25A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、または5V/3A出力のユニバーサルオフライン絶縁電源のリファレンスデザインを提供します。このデータシートには、電源の完全な仕様、詳細な回路図、電源を構築するために必要なすべての部品表、トランスの図面、および性能テストなどがあります。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 700V/300mΩ GaN FETを内蔵
- 可聴ノイズを排除する新しい特許取得済みの擬似共振 (QR) 制御
- USB 電源供給 (PD) アプリケーションに対応する超広帯域電源電圧 (VCC) 範囲
- 内蔵Xコンデンサディスチャージャ
- 高電圧起動回路を内蔵
- PdプロトコルICによる超低スタンバイ消費電力 (<30mW)
- ピーク電流モード制御とリーディングエッジブランキング (LEB)
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、VCC過電圧保護 (OVP)、ゼロ電流検出 (ZCD) OVP、ZCD過電圧保護 (UVP)、過負荷保護 (OLP)、内部ブラウンイン (BI) およびブラウンアウト (BO)、短絡保護 (SCP)、および過熱保護 (OTP)
- QFN-21 (5mm x 6mm) およびQFN-25 (7mm x 7mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成