EVCS1805-S-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVCS1805-S-00A は、過電流検出 (OCD) を搭載したACまたはDC電流検出用のリニアホール効果電流センサであるMCS1805シリーズの機能を実証するために設計された評価ボードです。差動ホールアレイは漂遊磁界を打ち消します。MCS1805シリーズは、2つの電源オプション (3.3Vまたは5V) と5A~50Aの電流範囲を提供し、さまざまなアプリケーションで精度を最適化します。
出力電圧 (VOUT) は、一次導体を流れる印加電流に比例します。一次側導電経路ピンとセンサリード間のガルバニック絶縁により、光アイソレータや他の高価な絶縁デバイスをMCS1805に置き換えることができます。
MCS1805は、SOIC-8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3Vまたは5Vのシングル電源オプション
- 差動センシングによる外部傾斜磁場に対する耐性
- 極めて低いノイズ密度
- 3kVRMS 最小絶縁電圧
- 580VRMS 最大動作電圧
- ±2.5%のトータル精度
- 5A~50Aの双方向または単方向での範囲
- 120kHzの帯域幅
- 定格電流 (IPMAX) の50%~240%のカスタム過電流検出 (OCD)
- 1μsの応答時間をもつ高速OCD
- ACまたはDC電流に比例した出力電圧 (VOUT)
- 供給電圧からのレシオメトリックVOUT
- 工場で精度調整
入手可能な製品番号
EVCS1805-S-305-B-00A EVCS1805-S-320-B-00A EVCS1805-S-330-B-00A EVCS1805-S-340-B-00A EVCS1805-S-350-B-00A EVCS1805-S-510-B-00A EVCS1805-S-520-B-00A EVCS1805-S-540-B-00A
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成