EVBL4571-QB-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
概要
EVBL4571-QB-00Aは、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETおよびLS-FET) を内蔵した、高効率、同期整流式ステップダウンコンバータである、MP4571の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPSパワーインダクタを使用すると、デバイスは最大1Aの連続出力電流 (IOUT)、優れた過渡応答を実現するピーク電流制御を備えています。
MP4571は、高度な非同期変調 (AAM) モードと強制連続導通モード (FCCM) を備えています。AAMはスイッチング周波数 (fSW) を減らすことで軽負荷時の高効率を実現することに役立ち、スイッチングとゲートドライバの損失を低減します。
EVBL4571-QB-00Aは完全に組み立てられテストされた評価ボードです。5V〜60Vの広い入力範囲にわたって、5Vの出力電圧 (VOUT) と1Aの連続IOUTを生成します。
MP4571は、QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 5V〜60Vの広い動作入力範囲
- 1Aの連続出力電流 (IOUT)
- 40μAの静止電流 (自己消費電流)
- 最大2.2MHzの設定可能な周波数
- 内部250mΩのハイサイドMOSFETおよび45mΩのローサイドMOSFET
- 低い2μAのシャットダウン電流
- 0.45ms内部ソフトスター (SS)
- 180°位相がずれたSYNCOUTクロック
- 高効率を実現する同期モード動作
- 軽負荷動作に対して選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- ENリモートコントロール
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン (TSD)
- QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成