EV8774C-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV8774C-Q-00Aは、機能集積型、高周波数、パワーMOSFETを内蔵した同期整流ステップダウン・スイッチモードコンバータであるMP8774Cの機能を実証するために設計された評価ボードです。
MP8774Cは、非常にコンパクトなソリューションで、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大12Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。MP8774Cは同期整流モードを採用し、すべてのIOUT負荷範囲にわたって、高い効率を実現します。
コンスタントオンタイム (COT) 制御により、超高速な過渡応答と簡単なループ設計、および非常に厳密な出力レギュレーションが提供されます。
豊富な保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンなどがあります。
MP8774Cは、すぐに利用できる標準の外付け部品を最小限の数に抑え、超小型のQFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 固定の1.4MHzスイッチング周波数 (fSW)
- 強制連続導通モード (FCCM)
- 0.6Vから調整可能な出力
- 広い3V〜18Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 12Aの出力電流 (IOUT)
- 16mΩ / 5.5mΩの低オン抵抗 (RDS(ON))、内部パワーMOSFET
- 100μAの静止電流 (自己消費電流)
- 高効率同期整流モード
- プリバイアス起動
- 設定可能な外部ソフトスタート時間 (tSS)
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) とパワーグッド (PG)
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン
- QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成