EV8020-QV-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV8020-QV-00A 評価ボードは、IEEE 802.3af / at / bt準拠のパワーオーバーイーサネット (PoE) 受電デバイス (PD) であるMP8020の機能を実証するために設計されています。
MP8020は、起動時の突入電流制限と通常動作時の動作電流制限を設定可能です。高負荷時の高効率化を実現するゲート1ドライバは外付けMOSFETに対応します。高いパワーグッド (PG) の信号は、ダウンストリームDC/DCコンバータの使用を可能にします。
補助電源入力検出器 (AUX) とGATE2ドライバにより、壁アダプタを低電力損失で使用できます。また、MP8020には、内蔵の検出抵抗、熱保護機能、幅広い入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO) のヒステリシス機能も搭載されています。
MP8020は、QFN-18 (3mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 41V〜57Vのパワーオーバーイーサネット (PoE) 入力および48V補助アダプタ入力
- IEEE802.3af / at / bt仕様に準拠
- アダプタ電源用ゲート2NチャネルMOSFETドライバ
- 設定可能な電流制限
- 自動維持電源シグネチャ
- 150°C過熱保護 (OTP)
- FN-18 (3mm x 5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成