EV7770-F-00A
EV7770-F-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EV7770-F-01A
アクティブ
EV7770-F-01A
アクティブ
2 x 45W ステレオ シングルエンド クラスD オーディオアンプ評価ボード
Features & Benefits
- 単一電源で9.5V~36Vの動作
- ±8.5Aのピーク電流出力
- 36Vおよび10%THDでの出力電力 :
- ステレオシングルエンド : 4Ω負荷へ2 × 45W
- ブリッジ接続負荷 : 8Ω 負荷へ90W
- THD + N = 0.03% (1W、8Ω)
- 10%THDで90%を超える効率
- 低ノイズ
- 最大1MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 起動およびシャットダウン時のポップノイズ除去回路を統合
- 設定可能な低電圧保護 (UVP)
- 熱および短絡保護 (SCP)
- 出力故障フラグと温度警告
- パワーFET統合
- 露出パッド付きTSSOP-28EPパッケージで提供
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成