EV6632A-R-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV6632A-R-00Aは、1Aの駆動電流をもつ3相ブラシレスDC (BLDC) モータドライバコントローラである、MP6632Aの機能を実証するために設計された評価ボードです。MP6632Aは、6V~50Vの入力電圧 (VIN) 範囲で3相BLDCモータを駆動します。
MP6632Aは、パルス幅変調 (PWM) 信号を通じて、またはPWM / DCピンのDC信号制御によってモータ速度を制御します。また、閉 / 開ループ制御と内蔵の設定可能な速度曲線機能、および優れた動的応答と高速動作のための120°変調を提供します。
MP6632Aは回転速度検出も含みます。回転速度検出器 (FG / RDピン) はオープンドレイン出力です。FG / RD出力はホールセンサコンパレータの出力に関連した、高電圧または低電圧を出力します。回転速度の検出に加え、DIRピンの入力により方向も制御します。
豊富な保護機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロックロータ保護、過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウン保護が含まれます。
MP6632Aは、QFN-32 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 6V~50Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大1Aの駆動電流容量
- 120°変調
- 0V〜3.3V DC入力または50Hz〜100kHzパルス幅変調 (PWM) 入力に対応
- 外部トリプルホール入力に対応
- 閉 / 開ループ速度制御
- 方向 / ブレーキ入力
- 省電力モード (PSM)
- ロックロータ検出
- 過電流保護 (OCP)
- 回転速度インジケータ
- 25kHz / 50kHzのスイッチング周波数 (fSW)
- ノイズを低減するソフトスタート (SS)
- QFN-32 (4mm x 4mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成