EV6603-V-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV6603-V-00Aは、マイクロステッピングトランスレータを内蔵したデュアルフルブリッジモータドライバであるMP6603の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MP6603は、最大55Vの電源電圧で動作し、最大5Aのモータ電流を供給できます。M2とM1を設定することで、1つまたは2つDCモータ、またはバイポーラステッピングモータをフル、ハーフ、クォータ、および1/8ステップモードで駆動できます。MP6603用の入力制御信号は、CN1コネクタを介して供給されるか、ボード上で生成されます。
MP6603は、最大55Vの電源電圧で動作し、最大5Aのモータ電流を供給できます。M2とM1を設定することで、1つまたは2つDCモータ、またはバイポーラステッピングモータをフル、ハーフ、クォータ、および1/8ステップモードで駆動できます。MP6603用の入力制御信号は、CN1コネクタを介して供給されるか、ボード上で生成されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い8V〜55V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 2つの内部フルブリッジドライバ
- 選択可能な入力インタフェース : シンプルなパルス幅変調 (PWM) 入力またはインデクサ入力
- インデクサインタフェースは、M1ピンとM2ピンを設定することで、フル、ハーフ、クォータ、および8分の1ステップモードを提供します
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) : 65mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および50mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- フルブリッジモードで最大5Aの電流
- パラレルモードで最大10Aの電流
- 最大100kHzのPWM動作周波数
- 各ハーフブリッジの独立したグランドピン
- 過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 内部チャージポンプ
- 故障表示出力
- 省スペースのQFN-25 (4mm x 5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成